Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-140mm

Typ OKA-G A 40140R9
|
Art.Nr. 7424326
|
EAN 4012195244004
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Einbauöffnung für Einbaueinheit
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9, bestehend aus Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen, Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung (ohne Nivelliereinheit - bitte separat bestellen) und 1 Bausatz für Winkelabzweig.

Größe der Montageöffnung geeignet zum Einbau einer runden Einbaueinheit der Nenngröße R9 oder R9/55.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge460 mm
Breite400 mm
Maß A400 mm
Maß h40 mm
Maß d Ø305 mm

Technische Daten

Abdeckungen1
Nivellierbereich min.40 mm
Nivellierbereich max.140 mm
Mindestestrichhöhe40
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalnein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitja
Entkoppelbarja
Bodenblechnein
Oberteil abnehmbarja
Deckelbefestigung rastendnein
Montageöffnungfür Geräteeinsatz
Abdeckung Montageöffnungja
Mit Trennwandnein
Materialstärke Deckel4
Einbauöffnung für Einbaueinheitrund
Geeignet für Dehnungsfugenein
Mit Überstandja
Anzahl der Montageöffnungen1
Mit Anschlussöffnungja
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanalja
Nenngröße für GeräteeinbaueinheitenR9
Kanalhöhe min.40 mm
Kanalhöhe max.140 mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate45,908 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
GESR9 55U V 7011

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
GESR9 55U V 9011

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Einbauöffnung für Einbaueinheit
OKA-G A 40140 9
Art.Nr.
7424324
Länge
460
Breite
400
Einbauöffnung für Einbaueinheit
quadratisch
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
140
OKA-G A 40140R9
Art.Nr.
7424326
Länge
460
Breite
400
Einbauöffnung für Einbaueinheit
rund
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
140