Anbaueinheit für GES6, Höhe 40-140 mm

Art.Nr. 7424322 | EAN 4012195243960

7424322 / OKA-G A 40140 6
460 mm
400 mm
40 mm
140 mm
rechteckig
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 6, bestehend aus Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen, Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung (ohne Nivelliereinheit - bitte separat bestellen) und 1 Bausatz für Winkelabzweig.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Abdeckungen 1
Anzahl der Montageöffnungen 1
Bodenblech nein
Breite 400 mm
Deckelbefestigung rastend nein
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit rechteckig
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe max. 140 mm
Kanalhöhe min. 40 mm
Länge 460 mm
Maß a 201 mm
Maß A 400 mm
Maß b 253 mm
Maß h 40 mm
Materialstärke Deckel 4
Mindestestrichhöhe 40
Mit Anschlussöffnung ja
Mit Potentialausgleich nein
Mit Trennwand nein
Mit Überstand ja
Montageöffnung für Geräteeinsatz
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6
Nivellierbereich max. 140 mm
Nivellierbereich min. 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanalhöhe min. Kanalhöhe max. Einbauöffnung für Einbaueinheit Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-G A 40140 6 460 mm 400 mm 40 mm 140 mm rechteckig 7424322
1 Stück 436,95 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm GES9 55U V 7011 7405037
1 Stück 198,90 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm GES9 55U V 9011 7405039
1 Stück 198,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

OKA-G A 40140 6 / 7424322
Download