Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424304 | EAN 4012195243908

40 mm
240 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 400 mm
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe max. 240 mm
Kanalhöhe min. 40 mm
Länge 460 mm
Maß h 40 mm
Nivellierbereich max. 200 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kanalhöhe min. Kanalhöhe max. Art.Nr. Menge kl. VKE
OKA-G20040240ES 200 mm 40 mm 240 mm 7424300
1 Stück
OKA-G30040240ES 300 mm 40 mm 240 mm 7424302
1 Stück
OKA-G40040240ES 400 mm 40 mm 240 mm 7424304
1 Stück
OKA-G50040240ES 500 mm 40 mm 240 mm 7424306
1 Stück
OKA-G60040240ES 600 mm 40 mm 240 mm 7424308
1 Stück
Downloads

Download

Download

OKA-G40040240ES / 7424304
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C