Kanalendstück, Höhe 40-240 mm
Typ OKA-G30040240ES
|Art.Nr. 7424302
|EAN 4012195243892



Art.Nr. / Typ
Breite
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 360 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Maß h | 40 mm |
Technische Daten
| Nivellierbereich min. | 0 mm |
|---|---|
| Nivellierbereich max. | 200 mm |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal | ja |
| Kanalhöhe min. | 40 mm |
| Kanalhöhe max. | 240 mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,308 kg CO2e / 1 Stück |
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
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
Art.Nr.
OKA-G20040240ES
200
40
240
7424300
OKA-G30040240ES
300
40
240
7424302
OKA-G40040240ES
400
40
240
7424304
OKA-G50040240ES
500
40
240
7424306
OKA-G60040240ES
600
40
240
7424308
Breite
OKA-G20040240ES
Art.Nr.
7424300
Breite
200
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G30040240ES
Art.Nr.
7424302
Breite
300
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G40040240ES
Art.Nr.
7424304
Breite
400
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G50040240ES
Art.Nr.
7424306
Breite
500
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G60040240ES
Art.Nr.
7424308
Breite
600
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240