Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Art.Nr. 7424288 | EAN 4012195243878

40 mm
150 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 600 mm
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe max. 150 mm
Kanalhöhe min. 40 mm
Länge 660 mm
Maß h 40 mm
Nivellierbereich max. 110 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kanalhöhe min. Kanalhöhe max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-G20040150ES 200 mm 40 mm 150 mm 7424280
1 Stück 101,95 € Preis / 1 Stück
OKA-G30040150ES 300 mm 40 mm 150 mm 7424282
1 Stück 113,40 € Preis / 1 Stück
OKA-G40040150ES 400 mm 40 mm 150 mm 7424284
1 Stück 124,95 € Preis / 1 Stück
OKA-G50040150ES 500 mm 40 mm 150 mm 7424286
1 Stück 130,80 € Preis / 1 Stück
OKA-G60040150ES 600 mm 40 mm 150 mm 7424288
1 Stück 136,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

OKA-G60040150ES / 7424288
Download