Kanalendstück, Höhe 40-150 mm
Art.Nr. 7424286 | EAN 4012195243847
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 500 mm Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Kanalhöhe max. 150 mm Kanalhöhe min. 40 mm Länge 560 mm Maß h 40 mm Nivellierbereich max. 110 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA-G50040150ES / 7424286 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung OKA-G50040150ES / 7424286 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf