Kanalendstück, Höhe 40-150 mm
Art.Nr. 7424280 | EAN 4012195243816
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Kanalhöhe max. 150 mm Kanalhöhe min. 40 mm Nivellierbereich max. 110 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Länge 260 mm Maß h 40 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA-G20040150ES / 7424280 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung OKA-G20040150ES / 7424280 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf