Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-140 mm

Art.Nr. 7424204 | EAN 4012195243670

2400 mm
40 mm
140 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montagefertige Kanaleinheit estrichbündig zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Systemdeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Für trockene Räume im Innenbereich mit trocken gepflegten Fußböden. Mit entsprechenden Systemzubehör auch für nass gepflegte Böden geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Abdeckungen 6
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 6
Bodenblech nein
Breite 600 mm
Deckelbefestigung rastend nein
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Dimension 2400x600x140
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe max. 140 mm
Kanalhöhe min. 40 mm
Länge 2400 mm
Materialstärke Deckel 4
Mindestestrichhöhe 40
Mit Anschlussöffnung ja
Mit Potentialausgleich nein
Mit Trennwand nein
Mit Überstand ja
Montageöffnung quadratisch
Montageöffnung für Geräteeinsatz
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich max. 140 mm
Nivellierbereich min. 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanalhöhe min. Kanalhöhe max. Abdeckungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-G40040140D9 2400 mm 400 mm 40 mm 140 mm 3 7424200
2,4 m 543,65 € Preis / 1 m
OKA-G50040140D9 2400 mm 500 mm 40 mm 140 mm 6 7424202
2,4 m 608,05 € Preis / 1 m
OKA-G60040140D9 2400 mm 600 mm 40 mm 140 mm 6 7424204
2,4 m 672,35 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm OKA-G60040150FBL 7423958
1 Stück 272,25 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-150 mm Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-150 mm OKA-G60040150FBR 7423978
1 Stück 272,25 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, Höhe 40-150 mm Kanalendstück, Höhe 40-150 mm OKA-G60040150ES 7424288
1 Stück 136,45 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Kanalabzweig T und Kreuz Bausatz für Kanalabzweig T und Kreuz OKA FB2 TX 7424821
1 Stück 40,50 € Preis / 1 Stück
Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 40-70 mm Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 40-70 mm NE DSU2 4030 7424840
3 Stück 15,80 € Preis / 1 Stück
Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm NE DSU2 6050 7424842
3 Stück 18,70 € Preis / 1 Stück
Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-175 mm Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-175 mm NE DSU2 10075 7424844
3 Stück 22,90 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Trennsteg 60 FS Trennsteg 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 m 20,30 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 FS Trennsteg 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 m 25,25 € Preis / 1 m
Trennsteg 110 FS Trennsteg 110 FS TSG 110 FS 6062122
3 m 28,60 € Preis / 1 m
Trennsteg 135 FS Trennsteg 135 FS TSG 135 FS 6062132
3 m 34,55 € Preis / 1 m
Saugheber, 300 N Saugheber, 300 N WZ 1029 7408634
1 Stück 337,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

OKA-G60040140D9 / 7424204
Download