Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-140 mm
Art.Nr. 7424202 | EAN 4012195243663
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagefertige Kanaleinheit estrichbündig zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Systemdeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Für trockene Räume im Innenbereich mit trocken gepflegten Fußböden. Mit entsprechenden Systemzubehör auch für nass gepflegte Böden geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Abdeckungen 6 Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 6 Bodenblech nein Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 2400x500x140 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar ja Geeignet für Dehnungsfuge nein Kanalhöhe max. 140 mm Kanalhöhe min. 40 mm Materialstärke Deckel 4 Mindestestrichhöhe 40 Mit Anschlussöffnung ja Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Montageöffnung quadratisch Montageöffnung für Geräteeinsatz Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Nivellierbereich max. 140 mm Nivellierbereich min. 40 mm Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Länge 2400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA-G50040140D9 / 7424202 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung OKA-G50040140D9 / 7424202 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung OKA , 2.10MB , pdf