Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-240 mm
Art.Nr. 7424140 | EAN 4012195243519
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagefertige Kanaleinheit estrichbündig zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Systemdeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Für trockene Räume im Innenbereich mit trocken gepflegten Fußböden. Mit entsprechenden Systemzubehör auch für nass gepflegte Böden geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelunterstützung 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bis einschließlich Nennbreite 400 verschraubt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Abdeckungen 3 Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3 Bodenblech nein Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 2400x300x240 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar ja Geeignet für Dehnungsfuge nein Kanalhöhe max. 240 mm Kanalhöhe min. 40 mm Materialstärke Deckel 4 Mindestestrichhöhe 40 Mit Anschlussöffnung ja Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Montageöffnung für Geräteeinsatz Montageöffnung quadratisch Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Nivellierbereich max. 240 mm Nivellierbereich min. 40 mm Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Länge 2400 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA-G30040240D4 / 7424140 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung OKA-G30040240D4 / 7424140 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung OKA , 2.10MB , pdf