Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

Typ OKA-G40040140D4
|
Art.Nr. 7424122
|
EAN 4012195243465
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
Abdeckungen
3

kl. VKE: 2,4 m

m

Beschreibung

Montagefertige Kanaleinheit estrichbündig zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Systemdeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Für trockene Räume im Innenbereich mit trocken gepflegten Fußböden. Mit entsprechenden Systemzubehör auch für nass gepflegte Böden geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.

Mit verschraubbaren Geräteeinbaudeckeln mit je einer Einbauöffnung für eine quadratische Einbaueinheit der Nenngröße 4.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2400 mm
Breite400 mm

Technische Daten

Abdeckungen3
Nivellierbereich min.40 mm
Nivellierbereich max.140 mm
Mindestestrichhöhe40
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitja
Entkoppelbarja
Bodenblechnein
Mit Potentialausgleichnein
Oberteil abnehmbarja
Deckelbefestigung rastendnein
Montageöffnungfür Geräteeinsatz
Abdeckung Montageöffnungja
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten3
Mit Trennwandnein
Materialstärke Deckel4
Geeignet für Dehnungsfugenein
Mit Überstandja
Mit Anschlussöffnungja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten4
Montageöffnungquadratisch
Kanalhöhe min.40 mm
Kanalhöhe max.140 mm
Dimension2400x400x140
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate61,8299 kg CO2e / 1 Meter
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
Art.Nr. 6062068

Trennsteg 60 FS
Typ
TSG 60 FS

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6062114

Trennsteg 85 FS
Typ
TSG 85 FS

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6062122

Trennsteg 110 FS
Typ
TSG 110 FS

kl. VKE: 3 m

m

Ausführungen

Breite
OKA-G30040140D4
Art.Nr.
7424120
Länge
2400
Breite
300
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
140
OKA-G40040140D4
Art.Nr.
7424122
Länge
2400
Breite
400
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
140