Kanaleinheit, blind, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424026 | EAN 4012195243069

2400 mm
40 mm
240 mm
3
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Blinddeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Abdeckungen 3
Bodenblech nein
Breite 500 mm
Deckelbefestigung rastend nein
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Dimension 2400x500x240
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe max. 240 mm
Kanalhöhe min. 40 mm
Länge 2400 mm
Materialstärke Deckel 4
Mindestestrichhöhe 40
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potentialausgleich nein
Mit Trennwand nein
Mit Überstand ja
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich max. 240 mm
Nivellierbereich min. 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanalhöhe min. Kanalhöhe max. Abdeckungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-G20040240 2400 mm 200 mm 40 mm 240 mm 3 7424020
2,4 m 321,20 € Preis / 1 m
OKA-G30040240 2400 mm 300 mm 40 mm 240 mm 3 7424022
2,4 m 398,50 € Preis / 1 m
OKA-G40040240 2400 mm 400 mm 40 mm 240 mm 3 7424024
2,4 m 515,30 € Preis / 1 m
OKA-G50040240 2400 mm 500 mm 40 mm 240 mm 3 7424026
2,4 m 575,65 € Preis / 1 m
OKA-G60040240 2400 mm 600 mm 40 mm 240 mm 3 7424028
2,4 m 636,20 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm OKA-G50040240FBL 7423966
1 Stück 294,00 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm OKA-G50040240FBR 7423986
1 Stück 294,00 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, Höhe 40-240 mm Kanalendstück, Höhe 40-240 mm OKA-G50040240ES 7424306
1 Stück 149,05 € Preis / 1 Stück
Anbaueinheit für GES4, Höhe 40-240 mm Anbaueinheit für GES4, Höhe 40-240 mm OKA-G A 40240 4 7424340
1 Stück 476,65 € Preis / 1 Stück
Anbaueinheit für GES6, Höhe 40-240 mm Anbaueinheit für GES6, Höhe 40-240 mm OKA-G A 40240 6 7424342
1 Stück 489,35 € Preis / 1 Stück
Anbaueinheit für GES9, Höhe 40-240 mm Anbaueinheit für GES9, Höhe 40-240 mm OKA-G A 40240 9 7424344
1 Stück 502,50 € Preis / 1 Stück
Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-240 mm Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-240 mm OKA-G A 40240R9 7424346
1 Stück 502,50 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Kanalabzweig T und Kreuz Bausatz für Kanalabzweig T und Kreuz OKA FB2 TX 7424821
1 Stück 40,50 € Preis / 1 Stück
Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm NE DSU2 6050 7424842
3 Stück 18,70 € Preis / 1 Stück
Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-175 mm Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-175 mm NE DSU2 10075 7424844
3 Stück 22,90 € Preis / 1 Stück
Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 170-245 mm Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 170-245 mm NE DSU2 17075 7424846
3 Stück 28,05 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Trennsteg 60 FS Trennsteg 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 m 20,30 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 FS Trennsteg 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 m 25,25 € Preis / 1 m
Trennsteg 110 FS Trennsteg 110 FS TSG 110 FS 6062122
3 m 28,60 € Preis / 1 m
Trennsteg 135 FS Trennsteg 135 FS TSG 135 FS 6062132
3 m 34,55 € Preis / 1 m
Saugheber, 300 N Saugheber, 300 N WZ 1029 7408634
1 Stück 337,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

OKA-G50040240 / 7424026
Download