Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm
Art.Nr. 7423988 | EAN 4012195651543
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFür die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach rechts. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenblech nein Breite 600 mm Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Funktion Abzweig Geeignet für Dehnungsfuge nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Kanalhöhe max. 240 mm Kanalhöhe min. 40 mm Länge 660 mm Mindestestrichhöhe 40 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Nivellierbereich max. 200 mm Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA-G60040240FBR / 7423988 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung OKA-G60040240FBR / 7423988 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf