Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Typ OKA-G50040240FBL
|
Art.Nr. 7423966
|
EAN 4012195651406

Beschreibung

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge560 mm
Breite500 mm

Technische Daten

Nivellierbereich min.0 mm
Nivellierbereich max.200 mm
Mindestestrichhöhe40
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalnein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitnein
Entkoppelbarnein
Bodenblechnein
Mit Potentialausgleichnein
Oberteil abnehmbarnein
Deckelbefestigung rastendnein
Abdeckung Montageöffnungnein
Mit Trennwandnein
Geeignet für Dehnungsfugenein
Mit Überstandja
FunktionAbzweig
Mit Anschlussöffnungnein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanalnein
Kanalhöhe min.40 mm
Kanalhöhe max.240 mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate10,1411 kg CO2e / 1 Stück
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
OKA-G20040240FBL
Art.Nr.
7423960
Breite
200
OKA-G30040240FBL
Art.Nr.
7423962
Breite
300
OKA-G40040240FBL
Art.Nr.
7423964
Breite
400
OKA-G50040240FBL
Art.Nr.
7423966
Breite
500
OKA-G60040240FBL
Art.Nr.
7423968
Breite
600