Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7423960 | EAN 4012195651345

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Breite 200 mm
Deckelbefestigung rastend nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Funktion Abzweig
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe max. 240 mm
Kanalhöhe min. 40 mm
Länge 260 mm
Mindestestrichhöhe 40
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potentialausgleich nein
Mit Trennwand nein
Mit Überstand ja
Nivellierbereich max. 200 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-G20040240FBL 200 mm 7423960
1 Stück 248,35 € Preis / 1 Stück
OKA-G30040240FBL 300 mm 7423962
1 Stück 255,15 € Preis / 1 Stück
OKA-G40040240FBL 400 mm 7423964
1 Stück 267,80 € Preis / 1 Stück
OKA-G50040240FBL 500 mm 7423966
1 Stück 294,00 € Preis / 1 Stück
OKA-G60040240FBL 600 mm 7423968
1 Stück 308,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

OKA-G20040240FBL / 7423960
Download