Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm
Typ OKA-G50040150FBL
|Art.Nr. 7423956
|EAN 4012195651321



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 560 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
Technische Daten
| Nivellierbereich min. | 0 mm |
|---|---|
| Nivellierbereich max. | 110 mm |
| Mindestestrichhöhe | 40 |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Entkoppelbar | nein |
| Bodenblech | nein |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Oberteil abnehmbar | nein |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Mit Trennwand | nein |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Funktion | Abzweig |
| Mit Anschlussöffnung | nein |
| Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal | nein |
| Kanalhöhe min. | 40 mm |
| Kanalhöhe max. | 150 mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,2851 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
OKA-G20040150FBL
200
7423950
OKA-G30040150FBL
300
7423952
OKA-G40040150FBL
400
7423954
OKA-G50040150FBL
500
7423956
OKA-G60040150FBL
600
7423958
Breite
OKA-G20040150FBL
Art.Nr.
7423950
Breite
200
OKA-G30040150FBL
Art.Nr.
7423952
Breite
300
OKA-G40040150FBL
Art.Nr.
7423954
Breite
400
OKA-G50040150FBL
Art.Nr.
7423956
Breite
500
OKA-G60040150FBL
Art.Nr.
7423958
Breite
600