Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm
Art.Nr. 7423952 | EAN 4012195651307
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenblech nein Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Funktion Abzweig Geeignet für Dehnungsfuge nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Kanalhöhe max. 150 mm Kanalhöhe min. 40 mm Mindestestrichhöhe 40 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Nivellierbereich max. 110 mm Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Länge 360 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA-G30040150FBL / 7423952 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung OKA-G30040150FBL / 7423952 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf