Schwerlaststütze DSSL
Art.Nr. 7410585 | EAN 4012196540938
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die Schwerlaststützen verstärken die Eckbereiche der Unterflurdose vom Typ UZD-3 bei erhöhten Lastanforderungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 135/170 Estrichhöhe max. 170 mm Estrichhöhe min. 135 mm Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 32 mm Höhe 130 mm Länge 155 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DSSL2 135 / 7410585 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung DSSL2 135 / 7410585 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung DSSL2 135 / 7410585 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung Schwerlastkassetten Stützen , 3.28MB , pdf