Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine runde Kassette

Art.Nr. 7410556 | EAN 4012195432784

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierwinkel zur Montage der runden nivellierbaren Kassetten in der Unterflur-Anschlussdose Typ UGD350-3.
Mit allen zur Montage und Nivellierung notwendigen Bauteilen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung rund
Entkoppelbar ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Maß h 94 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Stahl
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nivellierbereich min. Nivellierbereich max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
NW 350-3 RK 7410556
1 Stück 118,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

NW 350-3 RK / 7410556
Download