Nivellierwinkel zum Einbau in UZD/UGD250-3 für eine quadratische Kassette

Art.Nr. 7410540 | EAN 4012195432753

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierwinkel zur Montage der quadratischen nivellierbaren Kassetten in der Unterflur-Anschlussdose Typ UZD/UGD 250.
Mit allen zur Montage und Nivellierung notwendigen Bauteilen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung quadratisch
Entkoppelbar ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Stahl
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nivellierbereich min. Nivellierbereich max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
NW 250-3 QK 7410540
1 Stück 65,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung NW 250-3 QK / 7410540 , 0.18MB , pdf
Download

NW 250-3 QK / 7410540
Download