Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm
Art.Nr. 7410166 | EAN 4012195473305
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD350-3 mit einer Bauhöhe von 165 bis 220 mm, bestehend aus 4 Fallblechen, 4 Nivellierschrauben und 4 Drehverschlüssen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung quadratisch Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Estrichhöhe max. 320 mm Estrichhöhe min. 265 mm für Rohranschluss nein Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geeignet für Unterflurkanal nein Kanalbreite max. 350 mm Kanalbreite min. 250 mm Nivellierbereich max. 320 mm Nivellierbereich min. 265 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 430 mm Maß B 130 mm Maß l 262 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASH350-3 265320 / 7410166 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung ASH350-3 265320 / 7410166 , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Aufstockhilfe , 0.17MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf