Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7410138 / Höhenausgleich-Bausatz ASH 350-4 240
Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 70-125 mm
Art.Nr. 7410150 | EAN 4012195431862
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD350-3 mit einer Bauhöhe von 70 bis 125 mm, bestehend aus 4 Fallblechen, 4 Nivellierschrauben und 4 Drehverschlüssen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung quadratisch Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Estrichhöhe max. 170 mm Estrichhöhe min. 115 mm für Rohranschluss nein Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geeignet für Unterflurkanal nein Kanalbreite max. 350 mm Kanalbreite min. 150 mm Maß A 430 mm Maß B 80 mm Maß l 112 mm Nivellierbereich max. 170 mm Nivellierbereich min. 115 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASH350-3 B115170 / 7410150 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung ASH350-3 B115170 / 7410150 , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Höhenausgleichsatz , 0.20MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 3 , 76.05MB , pdf