Höhenausgleich-Bausatz ASH 350-4 320

Art.Nr. 7410140 | EAN 4012197364946

7410140 / ASH 350-4 320
240 mm
320 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD350-4 mit einer Bauhöhe von 240 bis 320 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung quadratisch
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 453x183x46
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe max. 320 mm
Estrichhöhe min. 240 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Kanalbreite max. 350 mm
Kanalbreite min. 190 mm
Maß A 453 mm
Maß B 183 mm
Maß l 47,5 mm
Mindestestrichhöhe 240
Nivellierbereich max. 320 mm
Nivellierbereich min. 240 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrichhöhe min. Estrichhöhe max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASH 350-4 320 240 mm 320 mm 7410140
1 VPE 122,40 € Preis / 1 VPE
Downloads

EU-Konformitätserklärung ASH 350-4 320 / 7410140 , 0.18MB , pdf
Download

ASH 350-4 320 / 7410140
Download