Höhenausgleich-Bausatz ASH 350-4 240

Typ ASH 350-4 240
|
Art.Nr. 7410138
|
EAN 4012197364908

Beschreibung

Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD350-4 mit einer Bauhöhe von 160 bis 240 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Estrichhöhe min.160 mm
Estrichhöhe max.240 mm
Nivellierbereich min.160 mm
Nivellierbereich max.240 mm
Mindestestrichhöhe160
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Kanalbreite min.190 mm
Kanalbreite max.350 mm
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitnein
Entkoppelbarnein
Bodenblechnein
Geeignet für Unterflurkanalnein
Geeignet für Hohlbodeneinbaunein
Geeignet für Doppelbodeneinbaunein
Bodenbündig versenkbarnein
für Rohranschlussnein
Ausführungquadratisch
Dimension450x103x46
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,3837 kg CO2e / 4 Stück

Abmessungen

Maß A450 mm
Maß B103 mm
Maß l47,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

ASH 350-4 240
Art.Nr.
7410138
Estrichhöhe min.
160
Estrichhöhe max.
240