Höhenausgleich-Bausatz ASH 250-4 320
Art.Nr. 7410136 | EAN 4012197364878
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD250-4 mit einer Bauhöhe von 240 bis 320 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung quadratisch Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 353x183x46 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Estrichhöhe max. 320 mm Estrichhöhe min. 240 mm für Rohranschluss nein Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geeignet für Unterflurkanal nein Kanalbreite max. 250 mm Kanalbreite min. 190 mm Mindestestrichhöhe 240 Nivellierbereich max. 320 mm Nivellierbereich min. 240 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 353 mm Maß B 183 mm Maß l 47,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASH 250-4 320 / 7410136 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung ASH 250-4 320 / 7410136 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf