Höhenausgleich-Bausatz ASH 250-4 240
Art.Nr. 7410134 | EAN 4012197364830
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD250-4 mit einer Bauhöhe von 160 bis 240 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung quadratisch Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 350x103x46 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Estrichhöhe max. 240 mm Estrichhöhe min. 160 mm für Rohranschluss nein Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geeignet für Unterflurkanal nein Kanalbreite max. 250 mm Kanalbreite min. 190 mm Mindestestrichhöhe 160 Nivellierbereich max. 240 mm Nivellierbereich min. 160 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 350 mm Maß B 103 mm Maß l 47,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASH 250-4 240 / 7410134 , 0.35MB , pdfKonformitätserklärung ASH 250-4 240 / 7410134 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf