UGD350-3 GES 4 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm
Art.Nr. 7410104 | EAN 4012195431763
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterflur-Gerätedose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten der ausgewählten Nenngröße. Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bodenblech ja Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 510x467x70 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch Entkoppelbar ja Estrichhöhe max. 125 mm Estrichhöhe min. 70 mm für Rohranschluss nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Kanalbreite max. 350 mm Kanalbreite min. 190 mm Kanalhöhe max. 48 mm Kanalhöhe min. 28 mm Mindestestrichhöhe 70 Nenngröße 350 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Nivellierbereich max. 125 mm Nivellierbereich min. 70 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 467 mm Maß a 201 mm Maß b 201 mm Maß B 510 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UGD 350-3 4 / 7410104 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung UGD 350-3 4 / 7410104 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung EÜK , 0.12MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf