Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7410022 / Zug- und Abzweigdose UZD250-4
UGD250-3 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm
Art.Nr. 7410091 | EAN 4012195431756
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUnterflur-Gerätedose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten der ausgewählten Nenngröße. Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bodenblech ja Bodenbündig versenkbar nein CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 7,8286 kg CO₂e / 1 Stück Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 410x367x70 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Einbauöffnung für Einbaueinheit rund Entkoppelbar ja Estrichhöhe max. 125 mm Estrichhöhe min. 70 mm für Rohranschluss nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Unterflurkanal ja Installationsraum max. 11,63 dm³ Installationsraum min. 6,09 dm³ Kanalbreite max. 250 mm Kanalbreite min. 190 mm Kanalhöhe max. 48 mm Kanalhöhe min. 28 mm Maß A 367 mm Maß a 262 mm Maß b 283 mm Maß B 410 mm Maß d Ø 215 mm Mindestestrichhöhe 70 Nenngröße 250 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4 Nivellierbereich max. 125 mm Nivellierbereich min. 70 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UGD 250-3R4 / 7410091 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung UGD 250-3R4 / 7410091 , 0.20MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung EÜK , 0.12MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 3 , 76.05MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 4 , 19.88MB , pdf