Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7410022 / Zug- und Abzweigdose UZD250-4

UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410079 | EAN 4012195431701

70 mm
125 mm
28 mm
48 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Unterflur-Gerätedose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten der ausgewählten Nenngröße. Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Bodenblech ja
Bodenbündig versenkbar ja
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 13,015 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Dimension 410x367x70
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe max. 125 mm
Estrichhöhe min. 70 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Installationsraum max. 11,63 dm³
Installationsraum min. 6,09 dm³
Kanalbreite max. 250 mm
Kanalbreite min. 190 mm
Kanalhöhe max. 48 mm
Kanalhöhe min. 28 mm
Maß A 367 mm
Maß a 201 mm
Maß B 410 mm
Maß b 201 mm
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich max. 125 mm
Nivellierbereich min. 70 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrichhöhe min. Estrichhöhe max. Kanalhöhe min. Kanalhöhe max. Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UGD 250-3 4 70 mm 125 mm 28 mm 48 mm 4 7410079
1 Stück 370,50 € Preis / 1 Stück
UGD 250-3 9 70 mm 125 mm 28 mm 48 mm 9 7410087
1 Stück 370,50 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schnellnivellierungshilfe Schnellnivellierungshilfe SE UZD3 7410160
4 Stück 8,40 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung UGD 250-3 4 / 7410079 , 0.23MB , pdf
Download

UGD 250-3 4 / 7410079
Download