Unterflurdose UGD350-3 für GES9/55

Art.Nr. 7410062 | EAN 4012195678762

55 mm
80 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Unterflur-Gerätedose mit Montagedeckel und Deckelblindplatte mit Seitenwänden aus Stahlblech. Für den Einbau eines quadratischen Geräteeinsatzes GES9 55 in Estrichhöhen ab 55 mm. Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit Rohreinführungsöffnungen je Seite 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Nutzbare Rohrgröße bei einer Systemhöhe von 55 mm: M20.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Ausbaumöglichkeit für Einbau von Installationsgeräten
Bodenblech ja
Bodenbündig versenkbar ja
Bodenpflege trocken
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 22,8686 kg CO₂e / 1 Stück
Deckelausführung quadratisch
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 467x467x55
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe max. 80 mm
Estrichhöhe min. 55 mm
für Rohranschluss ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Kanalbreite max. 350 mm
Kanalbreite min. 190 mm
Maß A 467 mm
Maß a 244 mm
Maß b 244 mm
Maß B 467 mm
Maß h 55 mm
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich max. 80 mm
Nivellierbereich min. 55 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrichhöhe min. Estrichhöhe max. Deckelausführung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UGD55 250-3 9R 55 mm 80 mm 9 7410060
1 Stück 381,45 € Preis / 1 Stück
UGD55 350-3 9R 55 mm 80 mm 9 7410062
1 Stück 472,30 € Preis / 1 Stück
UGD55 350-3R9R 55 mm 80 mm R9 7410064
1 Stück 472,30 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm GES9 55U V 7011 7405037
1 Stück 198,90 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm GES9 55U V 9011 7405039
1 Stück 198,90 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm GESR9 55U V 7011 7405047
1 Stück 208,85 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm GESR9 55U V 9011 7405049
1 Stück 208,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

UGD55 350-3 9R / 7410062
Download