Unterflurdose UGD250-3 für GES9/55
Art.Nr. 7410060 | EAN 4012195678724
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUnterflur-Gerätedose mit Montagedeckel und Deckelblindplatte mit Seitenwänden aus Stahlblech. Für den Einbau eines quadratischen Geräteeinsatzes GES9 55 in Estrichhöhen ab 55 mm. Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit Rohreinführungsöffnungen je Seite 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Nutzbare Rohrgröße bei einer Systemhöhe von 55 mm: M20.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausbaumöglichkeit für Einbau von Installationsgeräten Bodenblech ja Bodenbündig versenkbar ja Bodenpflege trocken CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 13,5702 kg CO₂e / 1 Stück Deckelausführung quadratisch Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 367x367x55 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch Entkoppelbar nein Estrichhöhe max. 80 mm Estrichhöhe min. 55 mm für Rohranschluss ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Geeignet für Unterflurkanal nein Kanalbreite max. 250 mm Kanalbreite min. 190 mm Maß a 244 mm Maß A 367 mm Maß B 367 mm Maß b 244 mm Maß h 55 mm Nenngröße 250 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Nivellierbereich max. 80 mm Nivellierbereich min. 55 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UGD55 250-3 9R / 7410060 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung UGD55 250-3 9R / 7410060 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 3 , 76.05MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 4 , 19.88MB , pdf