UZD350-3 für Estrichhöhe 165-220 mm

Art.Nr. 7410056 | EAN 4012195431695

7410056 / UZD 165220 350-3
165 mm
220 mm
28 mm
48 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterflur Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten in Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Bodenblech ja
Deckelausführung universal
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Dimension 510x467x165
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe max. 220 mm
Estrichhöhe min. 165 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Kanalbreite max. 350 mm
Kanalbreite min. 190 mm
Kanalhöhe max. 48 mm
Kanalhöhe min. 28 mm
Mindestestrichhöhe 165
Nenngröße 350 mm
Nivellierbereich max. 220 mm
Nivellierbereich min. 165 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß a 362 mm
Maß A 467 mm
Maß b 383 mm
Maß B 510 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrichhöhe min. Estrichhöhe max. Kanalhöhe min. Kanalhöhe max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UZD 165220 350-3 165 mm 220 mm 28 mm 48 mm 7410056
1 Stück 453,85 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schnellnivellierungshilfe Schnellnivellierungshilfe SE UZD3 7410160
4 Stück 8,40 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350 Nenngröße 4 Montagedeckel 350 Nenngröße 4 DUG 350-3 4 7400505
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350 Nenngröße 6 Montagedeckel 350 Nenngröße 6 DUG 350-3 6 7400509
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350 Nenngröße 9 Montagedeckel 350 Nenngröße 9 DUG 350-3 9 7400513
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350 Nenngröße R4 Montagedeckel 350 Nenngröße R4 DUG 350-3 R4 7400517
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350 Nenngröße R7 Montagedeckel 350 Nenngröße R7 DUG 350-3 R7 7400533
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350 Nenngröße R9 Montagedeckel 350 Nenngröße R9 DUG 350-3 R9 7400549
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel für UZD350 Blinddeckel für UZD350 DU 350-2 7400577
1 Stück 91,30 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm ASH350-3 215270 7410164
1 Stück 115,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

UZD 165220 350-3 / 7410056
Download