UZD250-3 für Estrichhöhe 165-220 mm
Art.Nr. 7410052 | EAN 4012195431688
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterflur Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationssysteme.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bodenblech ja Bodenbündig versenkbar nein Deckelausführung universal Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 410x367x165 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar ja Estrichhöhe max. 220 mm Estrichhöhe min. 165 mm für Rohranschluss nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Unterflurkanal ja Installationsraum max. 21,2 dm³ Installationsraum min. 15,66 dm³ Kanalbreite max. 250 mm Kanalbreite min. 190 mm Kanalhöhe max. 48 mm Kanalhöhe min. 28 mm Mindestestrichhöhe 165 Nenngröße 250 mm Nivellierbereich max. 220 mm Nivellierbereich min. 165 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß a 262 mm Maß A 367 mm Maß b 283 mm Maß B 410 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UZD 165220 250-3 / 7410052 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung UZD 165220 250-3 / 7410052 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung UZD 165220 250-3 / 7410052 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung EÜK , 0.12MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf