UZD350-3 für Estrichhöhe 115-170 mm
Art.Nr. 7410047 | EAN 4012195431671
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterflur Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten in Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bodenblech ja Deckelausführung universal Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 510x467x115 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar ja Estrichhöhe max. 170 mm Estrichhöhe min. 115 mm für Rohranschluss nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Kanalbreite max. 350 mm Kanalbreite min. 190 mm Kanalhöhe max. 48 mm Kanalhöhe min. 28 mm Mindestestrichhöhe 115 Nenngröße 350 mm Nivellierbereich max. 170 mm Nivellierbereich min. 115 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß a 362 mm Maß A 467 mm Maß B 510 mm Maß b 383 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UZD 115170 350-3 / 7410047 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung UZD 115170 350-3 / 7410047 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung EÜK , 0.12MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf