Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7410023 / Zug- und Abzweigdose UZD350-4
UZD350-3 für Estrichhöhe 70-125 mm
Art.Nr. 7410034 | EAN 4012195431633
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUnterflur Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten in Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bodenblech ja CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 9,645 kg CO₂e / 1 Stück Deckelausführung universal Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 510x467x70 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar ja Estrichhöhe max. 125 mm Estrichhöhe min. 70 mm für Rohranschluss nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Kanalbreite max. 350 mm Kanalbreite min. 190 mm Kanalhöhe max. 48 mm Kanalhöhe min. 28 mm Maß A 467 mm Maß a 362 mm Maß b 383 mm Maß B 510 mm Mindestestrichhöhe 70 Nenngröße 350 mm Nivellierbereich max. 125 mm Nivellierbereich min. 70 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UZD 350-3 / 7410034 , 0.28MB , pdfEU-Konformitätserklärung UZD 350-3 / 7410034 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung EÜK , 0.12MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 3 , 76.05MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 4 , 19.88MB , pdf