UZD250-3 für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410030 | EAN 4012195430964

7410030 / UZD 250-3
70 mm
125 mm
28 mm
48 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterflur Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten in Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Bodenblech ja
Deckelausführung universal
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Dimension 410x367x70
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe max. 125 mm
Estrichhöhe min. 70 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Installationsraum max. 11,63 dm³
Installationsraum min. 6,09 dm³
Kanalbreite max. 250 mm
Kanalbreite min. 190 mm
Kanalhöhe max. 48 mm
Kanalhöhe min. 28 mm
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 250 mm
Nivellierbereich max. 125 mm
Nivellierbereich min. 70 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß a 262 mm
Maß A 367 mm
Maß B 410 mm
Maß b 283 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrichhöhe min. Estrichhöhe max. Kanalhöhe min. Kanalhöhe max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UZD 250-3 70 mm 125 mm 28 mm 48 mm 7410030
1 Stück 300,15 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schnellnivellierungshilfe Schnellnivellierungshilfe SE UZD3 7410160
4 Stück 8,40 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250 Nenngröße 4 Montagedeckel 250 Nenngröße 4 DUG 250-3 4 7400459
1 Stück 91,30 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250 Nenngröße 6 Montagedeckel 250 Nenngröße 6 DUG 250-3 6 7400463
1 Stück 91,30 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße 9 Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße 9 DUG 250-3 9 7400467
1 Stück 91,30 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4 Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4 DUG 250-3 R4 7400471
1 Stück 91,30 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel für UZD250-3/4 Blinddeckel für UZD250-3/4 DU 250-2 7400573
1 Stück 81,20 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Höhenausgleich-Bausatz (115-170 mm) für UZD/UGD250-3 mit Höhe 70-125 mm Höhenausgleich-Bausatz (115-170 mm) für UZD/UGD250-3 mit Höhe 70-125 mm ASH250-3 B115170 7410142
1 Stück 83,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung UZD 250-3 / 7410030 , 0.18MB , pdf
Download

UZD 250-3 / 7410030
Download