Zug- und Abzweigdose UZD250-4 R
Art.Nr. 7410026 | EAN 4012197375416
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZug- und Abzweigdose UZD250-4 R mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten im Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos mit der Schnellnivellierung auf eine Estrichnennhöhe von 80 - 160 mm nivellieren. Der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach der Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar. Einführung der Kabel und Leitungen durch die Rohreinführungen. Rohreinführung pro Seite für je 6 Installationsrohre in den Durchmessern M20, M25 und M32 geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 1 Bodenblech ja Deckelausführung universal Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 400x380x80 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch Entkoppelbar ja Estrichhöhe max. 160 mm Estrichhöhe min. 80 mm für Rohranschluss ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Geeignet für Unterflurkanal nein Maß A 380 mm Maß a 262 mm Maß B 400 mm Maß b 283 mm Mindestestrichhöhe 80 Nenngröße 250 mm Nivellierbereich max. 160 mm Nivellierbereich min. 80 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UZD250-4 R / 7410026 , 0.32MB , pdfEU-Konformitätserklärung UZD250-4 R / 7410026 , 0.13MB , pdfLeistungserklärung UZD250-4 R / 7410026 , 0.34MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 3 , 76.05MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 4 , 19.88MB , pdf