Zug- und Abzweigdose UZD350-4

Typ UZD350-4
|
Art.Nr. 7410023
|
EAN 4012197375355
Art.Nr. / Typ
Estrichhöhe min.
Estrichhöhe max.
Nenngröße
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
Deckelausführung
universal
Einbauöffnung für Einbaueinheit
quadratisch

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten im Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos mit der Schnellnivellierung auf eine Estrichnennhöhe von 80 - 160 mm nivellieren. Der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach der Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar. Einführung der Kabel und Leitungen mit dem 2-teiligen EÜK-Kanal.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Estrichhöhe min.80 mm
Estrichhöhe max.160 mm
Deckelausführunguniversal
Nivellierbereich min.80 mm
Nivellierbereich max.160 mm
Mindestestrichhöhe80
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Kanalbreite min.190 mm
Kanalbreite max.350 mm
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Anzahl der einbaubaren Geräte1
Dichtungseinbaumöglichkeitja
Entkoppelbarja
Bodenblechja
Geeignet für Unterflurkanalja
Einbauöffnung für Einbaueinheitquadratisch
für Rohranschlussnein
Nenngröße350 mm
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Kanalhöhe min.28 mm
Kanalhöhe max.58 mm
Dimension500x480x80
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate29,5817 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß A480 mm
Maß B500 mm
Maß b383 mm
Maß a362 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
ASH 350-4 240

kl. VKE: 1 VPE

VPE

Typ
ASH 350-4 320

kl. VKE: 1 VPE

VPE

Typ
UZD GS 250/350

kl. VKE: 1 VPE

VPE

Ausführungen

Nenngröße
UZD250-4
Art.Nr.
7410022
Estrichhöhe min.
80
Estrichhöhe max.
160
Deckelausführung
universal
Einbauöffnung für Einbaueinheit
quadratisch
Nenngröße
250
Kanalhöhe min.
28
Kanalhöhe max.
58
UZD350-4
Art.Nr.
7410023
Estrichhöhe min.
80
Estrichhöhe max.
160
Deckelausführung
universal
Einbauöffnung für Einbaueinheit
quadratisch
Nenngröße
350
Kanalhöhe min.
28
Kanalhöhe max.
58
UZD350-4 R
Art.Nr.
7410025
Estrichhöhe min.
80
Estrichhöhe max.
160
Deckelausführung
universal
Einbauöffnung für Einbaueinheit
quadratisch
Nenngröße
350
UZD250-4 R
Art.Nr.
7410026
Estrichhöhe min.
80
Estrichhöhe max.
160
Deckelausführung
universal
Einbauöffnung für Einbaueinheit
quadratisch
Nenngröße
250