Zug- und Abzweigdose UZD250-4

Art.Nr. 7410022 | EAN 4012197375324

80 mm
160 mm
universal
quadratisch
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten im Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos mit der Schnellnivellierung auf eine Estrichnennhöhe von 80 - 160 mm nivellieren. Der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach der Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar. Einführung der Kabel und Leitungen mit dem 2-teiligen EÜK-Kanal.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Bodenblech ja
Deckelausführung universal
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Dimension 400x380x80
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe max. 160 mm
Estrichhöhe min. 80 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Kanalbreite max. 250 mm
Kanalbreite min. 190 mm
Kanalhöhe max. 58 mm
Kanalhöhe min. 28 mm
Maß a 262 mm
Maß A 380 mm
Maß B 400 mm
Maß b 283 mm
Mindestestrichhöhe 80
Nenngröße 250 mm
Nivellierbereich max. 160 mm
Nivellierbereich min. 80 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrichhöhe min. Estrichhöhe max. Kanalhöhe min. Kanalhöhe max. Deckelausführung Einbauöffnung für Einbaueinheit Nenngröße Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UZD250-4 80 mm 160 mm 28 mm 58 mm universal quadratisch 250 mm 7410022
1 Stück 279,20 € Preis / 1 Stück
UZD350-4 80 mm 160 mm 28 mm 58 mm universal quadratisch 350 mm 7410023
1 Stück 348,95 € Preis / 1 Stück
UZD350-4 R 80 mm 160 mm - - universal quadratisch 350 mm 7410025
1 Stück 383,85 € Preis / 1 Stück
UZD250-4 R 80 mm 160 mm - - universal quadratisch 250 mm 7410026
1 Stück 307,10 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Blinddeckel für UZD250-3/4 Blinddeckel für UZD250-3/4 DU 250-2 7400573
1 Stück 81,20 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD250-3/4 Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD250-3/4 DUF 250-2 7400589
1 Stück 112,45 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für UZD250-3/4 Montagedeckel für UZD250-3/4 DUF 250-3DAT 7400613
1 Stück 287,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250 Nenngröße 2 Montagedeckel 250 Nenngröße 2 DUG 250-3 2 7400455
1 Stück 91,30 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250 Nenngröße 4 Montagedeckel 250 Nenngröße 4 DUG 250-3 4 7400459
1 Stück 91,30 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250 Nenngröße 6 Montagedeckel 250 Nenngröße 6 DUG 250-3 6 7400463
1 Stück 91,30 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße 9 Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße 9 DUG 250-3 9 7400467
1 Stück 91,30 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4 Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4 DUG 250-3 R4 7400471
1 Stück 91,30 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Höhenausgleich-Bausatz ASH 250-4 240 Höhenausgleich-Bausatz ASH 250-4 240 ASH 250-4 240 7410134
1 VPE 51,00 € Preis / 1 VPE
Höhenausgleich-Bausatz ASH 250-4 320 Höhenausgleich-Bausatz ASH 250-4 320 ASH 250-4 320 7410136
1 VPE 102,00 € Preis / 1 VPE
Gewindestange für UZD 250/350 Gewindestange für UZD 250/350 UZD GS 250/350 7410017
1 VPE 46,70 € Preis / 1 VPE
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung UZD250-4 / 7410022 , 0.13MB , pdf
Download

UZD250-4 / 7410022
Download