Nivelliereinheit für Schwerlast-Montagedeckel

Art.Nr. 7409682 | EAN 4012196539086

19 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die für erhöhte Lastanforderungen ausgelegten Nivelliereinheiten ermöglichen die estrichbündige Höheneinstellung des Schwerlast-Montagedeckels.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 19 mm
Dimension 105/140
Estrichhöhe max. 140 mm
Estrichhöhe min. 105 mm
Höhe 19 mm
Länge 98 mm
Maß L 90 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schwerlastausführung ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Estrichhöhe min. Estrichhöhe max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DUG SL75 19 mm 75 mm 110 mm 7409680
1 VPE 38,60 € Preis / 1 VPE
DUG SL105 19 mm 105 mm 140 mm 7409682
1 VPE 45,00 € Preis / 1 VPE
DUG SL135 19 mm 135 mm 170 mm 7409684
1 VPE 51,40 € Preis / 1 VPE
DUG SL165 19 mm 165 mm 200 mm 7409686
1 VPE 57,80 € Preis / 1 VPE
DUG SL195 19 mm 195 mm 230 mm 7409688
1 VPE 67,40 € Preis / 1 VPE
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DUG SL105 / 7409682 , 0.16MB , pdf
Download

DUG SL105 / 7409682
Download