Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 350-3
Art.Nr. 7409546 | EAN 4012195870166
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenbelagdicke 24 mm Breite Einbaumaß 390 mm Dimension 383x383x30 Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Länge Einbaumaß 390 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2) Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß A 424 mm Maß B 388 mm Maß C 382 mm Maß h 30 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKF2 SL2 V3 30 / 7409546 , 0.27MB , pdfBroschüre Schwerlast Systeme , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung RKF2 SL2 V3 30 / 7409546 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Zeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Schwerlast-Systeme , 0.21MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung Schwerlast Rahmenkassette , 7.89MB , pdf