Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 350-3

Art.Nr. 7409542 | EAN 4012195870111

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus
Bodenbelagdicke 14 mm
Breite Einbaumaß 390 mm
Dimension 383x383x20
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Länge Einbaumaß 390 mm
Maß A 424 mm
Maß B 388 mm
Maß C 382 mm
Maß h 20 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung ja
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Maß h Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKF2 SL2 V3 20 14 mm 20 mm 7409542
1 Stück 1.711,90 € Preis / 1 Stück
RKF2 SL2 V3 25 19 mm 25 mm 7409544
1 Stück 1.727,90 € Preis / 1 Stück
RKF2 SL2 V3 30 24 mm 30 mm 7409546
1 Stück 1.745,35 € Preis / 1 Stück
RKF2 SL2 V3 40 34 mm 40 mm 7409550
1 Stück 1.781,00 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette TUK2 GV 7428140
1 Stück 206,10 € Preis / 1 Stück
Tubus mit Deckblech, ohne Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette Tubus mit Deckblech, ohne Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette TUK2 V 7428141
1 Stück 199,00 € Preis / 1 Stück
Tubus mit Bodenbelagaussparung, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette Tubus mit Bodenbelagaussparung, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette TUK2 G4 7428142
1 Stück 201,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RKF2 SL2 V3 20 / 7409542
Download