Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3
Art.Nr. 7409526 | EAN 4012195870050
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenbelagdicke 24 mm Breite Einbaumaß 290 mm Dimension 283x283x30 Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Länge Einbaumaß 290 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2) Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß A 324 mm Maß B 288 mm Maß C 282 mm Maß h 30 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKF2 SL2 V2 30 / 7409526 , 0.23MB , pdfBroschüre Schwerlast Systeme , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung RKF2 SL2 V2 30 / 7409526 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Zeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Schwerlast-Systeme , 0.21MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung Schwerlast Rahmenkassette , 7.89MB , pdf