Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3
Art.Nr. 7409486 | EAN 4012195869863
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenbelagdicke 28 mm Breite Einbaumaß 290 mm Dimension 283x283x30 Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Länge Einbaumaß 290 mm Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1) Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß A 324 mm Maß B 288 mm Maß C 282 mm Maß h 30 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKF2 SL1 V2 30 / 7409486 , 0.26MB , pdfBroschüre Schwerlast Systeme , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung RKF2 SL1 V2 30 / 7409486 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung RKF2 SL1 V2 30 / 7409486 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Schwerlast-Systeme , 0.21MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung Schwerlast Rahmenkassette , 7.89MB , pdf