Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R9, Edelstahl
Art.Nr. 7409470 | EAN 4012195869764
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Runde Kassette Schwerlast für Tubus in Nenngröße R9 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN.
Nivellierbare Schwerlastkassette mit Tubus mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Gerätebecher 3 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenbelagdicke 20 mm Bodenpflege nass Dimension Ø305mm Einbaudurchmesser 305 Einbautiefe 110 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 155 mm Fußbodenhöhe min. 110 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Nivellierbereich max. 155 mm Nivellierbereich min. 110 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2) Typ des Einbausystems UT4 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß h 110 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKFR2 9 SL2V2 20 / 7409470 , 0.26MB , pdfBroschüre Schwerlast Systeme , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung RKFR2 9 SL2V2 20 / 7409470 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Schwerlast-Systeme , 0.21MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung RKRSL RKFRSL , 2.29MB , pdf