Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R7, Edelstahl
Art.Nr. 7409468 | EAN 4012195869757
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungRunde Kassette Schwerlast für Tubus in Nenngröße R7 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN.
Nivellierbare Schwerlastkassette mit Tubus mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 und einer APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 und einem UT4 für 7 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 10 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 10 Anzahl der Gerätebecher 3 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege nass Dimension Ø275mm Einbaudurchmesser 275 Einbautiefe 114 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 159 mm Fußbodenhöhe min. 114 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Maß h 114 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7 Nivellierbereich max. 159 mm Nivellierbereich min. 114 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2) Typ des Einbausystems UT3 / UT4 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKFR2 7 SL2V2 25 / 7409468 , 0.22MB , pdfBroschüre Schwerlast Systeme , 2.10MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Schwerlast-Systeme , 0.21MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung RKRSL RKFRSL , 2.29MB , pdf