Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFRNUZD3, Edelstahl
Art.Nr. 7409448 | EAN 4012195869634
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungNivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße R7 für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG350-3R7 oder in UGD350-3R7. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 3-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 und eine APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 und einem UT4 für 7 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 10 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 10 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Anzahl Universalträger 2 x UT3, 1 x UT4 Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenausschnitt/Montageöffnung Ø 275 Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege nass Breite 274 mm Dimension Ø275mm Einbaudurchmesser 275 Einbautiefe 104 mm Einsatzbereich im genutzten Zustand 6.101.3 Nasspflege Einsatzbereich im ungenutzten Zustand 6.101.2 Nasspflege Entkoppelbar ja Freiraum für Stecker F1 30 mm Freiraum für Stecker F2 90 mm Fußbodenhöhe min. 94 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geräteeinbau Modul 45 10 Geräteeinbau Standard 7 Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Höhe 94 mm Innenmaß Deckel 130x182 Länge 274 mm Minimale Einbautiefe E1 105 mm Minimale Einbautiefe E2 155 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7 Norm EN 50085-2-2 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 / UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKFRN2UZD3R7VS25 / 7409448 , 0.27MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kassetten RK(F)RN2UZD3 , 0.10MB , pdfGebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung PF-G , 2.00MB , pdf