Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl
Art.Nr. 7409430 | EAN 4012195869528
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare Kassette der Nenngröße R9 für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Nivellierbare Kassette mit Tubus, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Gerätebecher 3 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenbelagdicke 20 mm Bodenpflege nass Dimension Ø305mm Einbaudurchmesser 305 Einbautiefe 110 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 155 mm Fußbodenhöhe min. 110 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Nivellierbereich max. 155 mm Nivellierbereich min. 110 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 304 mm Länge 304 mm Maß h 110 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKFR2 9 V20 / 7409430 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung RKFR2 9 V20 / 7409430 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdfGebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung PF-G , 2.00MB , pdf