Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl

Art.Nr. 7409428 | EAN 4012195869511

7409428 / RKFR2 7 V25
110 mm
155 mm
25 mm
R7
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierbare Kassette der Nenngröße R7 für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Nivellierbare Kassette mit Tubus, 3-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 und eine APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 und einen UT4 für 7 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 10 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 10
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Ausführung rund
Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Breite 274 mm
Dimension Ø275mm
Einbaudurchmesser 275
Einbautiefe 110 mm
Entkoppelbar nein
Fußbodenhöhe max. 155 mm
Fußbodenhöhe min. 110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Länge 274 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Nivellierbereich max. 155 mm
Nivellierbereich min. 110 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT3 / UT4
Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Fußbodenhöhe min. Fußbodenhöhe max. Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKFR2 7 V25 110 mm 155 mm 25 mm R7 7409428
1 Stück 824,90 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette TUK2 GV 7428140
1 Stück 206,10 € Preis / 1 Stück
Tubus mit Deckblech, ohne Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette Tubus mit Deckblech, ohne Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette TUK2 V 7428141
1 Stück 199,00 € Preis / 1 Stück
Tubus mit Bodenbelagaussparung, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette Tubus mit Bodenbelagaussparung, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette TUK2 G4 7428142
1 Stück 201,60 € Preis / 1 Stück
Nivelliereinheit RKNEV2 Nivelliereinheit RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 VPE 60,45 € Preis / 1 VPE
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger MTM 2C 7407788
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm MTU 2 7407836
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm MTU 3 7407840
1 Stück 68,30 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm UT3 45 3 7408723
1 Stück 16,70 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT4, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm Universalträger UT4, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm UT4 45 4 7408727
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Saugheber, 300 N Saugheber, 300 N WZ 1029 7408634
1 Stück 337,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RKFR2 7 V25 / 7409428
Download