Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7408938 / Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL, Nenngröße 9, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL, Nenngröße 9, Edelstahl
Art.Nr. 7409388 | EAN 4012195869214
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Quadratische Kassette Schwerlast für Tubus in Nenngröße 9 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN.
Nivellierbare Schwerlastkassette mit Tubus mit einer Belastungsklasse von 1-10 kN, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Gerätebecher 3 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenbelagdicke 16 mm Bodenpflege nass Breite Einbaumaß 244 mm Dimension 243x243mm Einbautiefe 100 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 150 mm Fußbodenhöhe min. 100 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Länge Einbaumaß 244 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Nivellierbereich max. 150 mm Nivellierbereich min. 100 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1) Typ des Einbausystems UT4 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 243 mm Länge 243 mm Maß h 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKFN2 9 VMSL1N16 / 7409388 , 0.24MB , pdfBroschüre Schwerlast Systeme , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,Zeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Schwerlast-Systeme , 0.21MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdf